ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

クワッド、ノートン オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 20 Iq per channel (typ) (mA) 1.55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (max) (pA) 200000 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 20 Iq per channel (typ) (mA) 1.55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (max) (pA) 200000 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Wide Range of Supply Voltages, Single or Dual Supplies
  • Wide Bandwidth
  • Large Output Voltage Swing
  • Output Short-Circuit Protection
  • Internal Frequency Compensation
  • Low Input Bias Current
  • Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor LM2900 and LM3900, Respectively

  • Wide Range of Supply Voltages, Single or Dual Supplies
  • Wide Bandwidth
  • Large Output Voltage Swing
  • Output Short-Circuit Protection
  • Internal Frequency Compensation
  • Low Input Bias Current
  • Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor LM2900 and LM3900, Respectively

These devices consist of four independent, high-gain frequency-compensated Norton operational amplifiers that were designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split supplies is also possible. The low supply current drain is essentially independent of the magnitude of the supply voltage. These devices provide wide band- width and large output voltage swing.

The LM2900 is characterized for operation from -40°C to 85°C, and the LM3900 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

These devices consist of four independent, high-gain frequency-compensated Norton operational amplifiers that were designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split supplies is also possible. The low supply current drain is essentially independent of the magnitude of the supply voltage. These devices provide wide band- width and large output voltage swing.

The LM2900 is characterized for operation from -40°C to 85°C, and the LM3900 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple Operational Amplifiers データシート 1990年 9月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​