LMC6772
- 低消費電力 (最大値):IS = 10µA
- 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 15V
- レール ツー レール入力同相電圧範囲
- オープン ドレイン出力
- 短絡保護回路:40mA
- 伝搬遅延 (VS = 5V、100mV オーバードライブ):420ns
- LMC6772Q は AEC-Q 認定済み
- LMC6772Q の温度範囲は −40℃ ~ 125℃
LMC6772 は、最大電源電流が 10µA の超低消費電力デュアル コンパレータです。コンパレータは、広い電源電圧範囲で動作するように設計されており、最小電源電圧は 2.7V です。
LMC6772 の同相電圧範囲は正と負の両方の電源レールを超えて動作するため、単一電源アプリケーションで大きな利点となります。LMC6772 のオープン ドレイン出力により、ワイヤード OR 構成が可能です。オープン ドレイン出力は、LMC6772 の電源電圧に依存せず、最大 15V の任意の電圧レールまで出力をプルアップできるという利点もあります。
LMC6772 は、低消費電力が重要なパラメータとなるシステムを対象としています。電源電圧 2.7V での動作を保証し、レール ツー レール性能を達成しているため、このコンパレータはバッテリ駆動の用途に最適です。
このデバイスのプッシュプル出力段バージョンについては、LMC6762 データシートを参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | デュアル マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ、オープン ドレイン出力付 データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。