TLC193
- Very Low Power...110 µW Typ at 5 V
- Fast Response Time...tPLH = 2.5 µs Typ With 5-mV Overdrive
- Single Supply Operation:
TLC393C...3 V to 16 V
TLC393I...3 V to 16 V
TLC393Q...4 V to 16 V
TLC393M...4 V to 16 V
TLC193M...4 V to 16 V - On-Chip ESD Protection
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLC193 and TLC393 consist of dual independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply. They are functionally similar to the LM393 but uses one-twentieth the power for similar response times. The open-drain MOS output stage interfaces to a variety of loads and supplies. For a similar device with a push-pull output configuration (see the TLC3702 data sheet).
Texas Instruments LinCMOS process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS process offers ex-tremely stable input offset voltages, even with differential input stresses of several volts. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.
The TLC393C is characterized for operation over the commercial temperature range of TA = 0°C to 70°C. The TLC393I is characterized for operation over the extended industrial temperature range of TA = 40°C to 85°C. The TLC393Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of TA = 40°C to 125°C. The TLC193M and TLC393M are characterized for operation over the full military temperature range of TA = 55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC193, TLC393: Dual Micropower LinCMOS? Voltage Comparator データシート (Rev. E) | 2003年 7月 17日 | |||
* | SMD | TLC193 SMD 5962-95551 | 2016年 6月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点