LM2904LV-Q1
- コストの制約が厳しいシステムのための業界標準アンプ
- 低入力オフセット電圧:±1mV
- グランドを含む同相電圧範囲
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低広帯域ノイズ:40nV/√Hz
- 低い静止電流:90µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 2.7V~5.5V の電源電圧で動作
- デュアル・チャネル品とクワッド・チャネル品で提供
- 堅牢性の高い ESD 仕様:HBM 2kV、CDM 1kV
- 広い動作温度範囲:–40℃~125℃
LM290xLV-Q1 ファミリには、デュアル LM2904LV-Q1、クワッド LM2902LV-Q1 オペアンプがあります。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作できます。
これらのオペアンプは、コストの制限が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM2904-Q1 および LM2902-Q1 の代替品として使用できます。LM290xLV-Q1 デバイスは、低電圧において LM290x-Q1 デバイスよりも性能が優れており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、オーバードライブ状態でも位相反転が発生しません。LM290xLV-Q1 ファミリの ESD 耐量は 2kV (HBM 仕様) です。
LM290xLV-Q1 ファミリは、業界標準に適合したパッケージで供給されます。パッケージには SOIC、VSSOP、TSSOP があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM290xLV-Q1 業界標準の低電圧、車載用オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点