TLV3702-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- Low Supply Current ...560 nA/Per Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds the Rails ...–0.1 V to VCC + 5 V
- Supply Voltage Range ...2.7 V to 16 V
- Reverse Battery Protection Up to 18 V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Specified Temperature Range
- –40°C to 125°C - Automotive Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV3701)
- Universal Op-Amp EVM (Reference SLOU060 for more information)
- APPLICATIONS
- Low Power Automotive Systems
- Security Detection Systems
The TLV370x is Texas Instruments first family of nanopower comparators with only 560 nA per channel supply current, which make this device ideal for low power applications.
The TLV370x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended temperature range
(TA = 40°C to 125°C), while having an input common-mode range of 0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for low power applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
Devices are available in SOIC with the singles in the small SOT-23 package. Other package options may be made available upon request.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV370x-Q1 Nanopower Push-Pull Output Comparators データシート (Rev. E) | 2010年 5月 14日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。