LM2901B-Q1

アクティブ

車載対応、36V、クワッド差動標準コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.1 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Rail-to-rail In to V- Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.1 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Rail-to-rail In to V- Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:
      • 「AV」バージョンは Class 1C

      • 他のすべてのバージョンは Class 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
  • シングル電源またはデュアル電源
  • 電源電圧に依存しない低い消費電流、 コンパレータあたり 200µA (代表値) (「B」バージョン)
  • 低い入力バイアス電流、3.5nA (代表値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電流、0.5nA (代表値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (代表値) (「B」デバイス)
  • 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • SOT のシングル・バージョンについては、TL331-Q1 (SLVS969) を参照
  • 複数パッケージのデュアル・バージョンについては、LM2903x-Q1 (SLCS141) を参照
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:
      • 「AV」バージョンは Class 1C

      • 他のすべてのバージョンは Class 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
  • シングル電源またはデュアル電源
  • 電源電圧に依存しない低い消費電流、 コンパレータあたり 200µA (代表値) (「B」バージョン)
  • 低い入力バイアス電流、3.5nA (代表値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電流、0.5nA (代表値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (代表値) (「B」デバイス)
  • 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • SOT のシングル・バージョンについては、TL331-Q1 (SLVS969) を参照
  • 複数パッケージのデュアル・バージョンについては、LM2903x-Q1 (SLCS141) を参照
  • 機能安全対応

LM2901B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2901x-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。

「V」バージョンは最大 32V で動作し、「B」バージョンは最大 36V で動作します。すべて、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 -40℃~+125℃で認定済みです。

LM2901B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2901x-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。

「V」バージョンは最大 32V で動作し、「B」バージョンは最大 36V で動作します。すべて、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 -40℃~+125℃で認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2901B-Q1、LM2901x-Q1 車載用、クワッド・コンパレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. E) PDF | HTML 2024年 6月 6日
機能安全情報 LM2901-Q1, LM2901B-Q1, LM2901V-Q1, FS, FIT Rate, Failure Mode Dist and Pin FMA PDF | HTML 2020年 4月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2901 and LM339 PSpice Model (Rev. C)

SLCJ010C.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2901 and LM339 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLCM013B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ