この製品には新バージョンがあります。
TLV2634
- Rail-To-Rail Output
- VICR Includes Ground
- Gain-Bandwidth Product ...9 MHz
- Supply Current ...730 µA/Channel
- Single, Duals, and Quad Versions
- Ultralow Power Down Mode
- IDD(SHDN) = 4 µA/Channel
- Specified Temperature Range
- –40°C to 125°C ...Industrial Grade
- Supply Voltage Range ...2.7 V to 5.5 V
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2630/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2632/3)
- Universal Op-Amp EVM (See SLOU060 for More Information)
The TLV263x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output with an input range that includes ground. The TLV263x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range (-40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail outputswing feature. The TLV263x also provides a 9 MHz gain-bandwidth product from only 730 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 5.5 V, which, when coupled with a 2.7-V minimum, allows the devices to be operated from lithium ion cells.
The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications. The ground input range allows it to directly interface to ground rail referred systems.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power microcontrollers available today including TIs MSP430.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo データシート (Rev. A) | 2005年 1月 13日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity Performance | 2012年 5月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点