TLV2771
- High Slew Rate...10.5 V/µs Typ
- High-Gain Bandwidth...5.1 MHz Typ
- Supply Voltage Range 2.5 V to 5.5 V
- Rail-to-Rail Output
- 360 µV Input Offset Voltage
- Low Distortion Driving 600- 0.005% THD+N
- 1 mA Supply Current (Per Channel)
- 17 nV/Hz Input Noise Voltage
- 2 pA Input Bias Current
- Characterized From TA = –55°C to 125°C
- Available in MSOP and SOT-23 Packages
- Micropower Shutdown Mode...IDD < 1 µA
- Available in Q-Temp Automotive
High Reliability Automotive Applications
Configuration Control / Print Support
Qualification to Automotive Standards
The TLV277x CMOS operational amplifier family combines high slew rate and bandwidth, rail-to-rail output swing, high output drive, and excellent dc precision. The device provides 10.5 V/µs of slew rate and 5.1 MHz of bandwidth while only consuming 1 mA of supply current per channel. This ac performance is much higher than current competitive CMOS amplifiers. The rail-to-rail output swing and high output drive make these devices a good choice for driving the analog input or reference of analog-to-digital converters. These devices also have low distortion while driving a 600- load for use in telecom systems.
These amplifiers have a 360-µV input offset voltage, a 17 nV/Hz input noise voltage, and a 2-pA input bias current for measurement, medical, and industrial applications. The TLV277x family is also specified across an extended temperature range (40°C to 125°C), making it useful for automotive systems, and the military temperature range (55°C to 125°C), for military systems.
These devices operate from a 2.5-V to 5.5-V single supply voltage and are characterized at 2.7 V and 5 V. The single-supply operation and low power consumption make these devices a good solution for portable applications. The following table lists the packages available.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown データシート (Rev. G) | 2004年 2月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance | 2012年 12月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps, Including Compensation Technique (Rev. A) | 2001年 3月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Signal Conditioning Piezoelectric Sensors (Rev. A) | 2000年 9月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A) | 1999年 12月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | Universal Op Amp Eval Module With Shutdown | 1998年 9月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点