TLV2324
- Wide Range of Supply Voltages Over Specified Temperature Range:
- TA = -40°C to 85°C...2 V to 8 V
- Fully Characterized at 3 V and 5 V
- Single-Supply Operation
- Common-Mode Input Voltage Range
Extends Below the Negative Rail and up to
VDD -1 V at TA = 25°C - Output Voltage Range Includes Negative Rail
- High Input Impedance...1012 Typical
- ESD-Protection Circuitry
- Designed-In Latch-Up Immunity
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLV232x operational amplifiers are in a family of devices that has been specifically designed for use in low-voltage single-supply applications. This amplifier is especially well suited to ultra-low-power systems that require devices to consume the absolute minimum of supply currents. Each amplifier is fully functional down to a minimum supply voltage of 2 V, is fully characterized, tested, and specified at both 3-V and 5-V power supplies. The common-mode input voltage range includes the negative rail and extends to within 1 V of the positive rail.
These amplifiers are specifically targeted for use in very low-power, portable, battery-driven applications with the maximum supply current per operational amplifier specified at only 27 uA over its full temperature range of -40°C to 85°C.
Low-voltage and low-power operation has been made possible by using the Texas Instruments silicon-gate LinCMOS technology. The LinCMOS process also features extremely high input impedance and ultra-low bias currents making these amplifiers ideal for interfacing to high-impedance sources such as sensor circuits or filter applications.
To facilitate the design of small portable equipment, the TLV232x is made available in a wide range of package options, including the small-outline and thin-shrink small-outline packages (TSSOP). The TSSOP package has significantly reduced dimensions compared to a standard surface-mount package. Its maximum height of only 1.1 mm makes it particularly attractive when space is critical.
The device inputs and outputs are designed to withstand -100-mA currents without sustaining latch-up. The TLV232x incorporates internal ESD-protection circuits that prevent functional failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-STD 883C, Method 3015.2; however, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD can result in the degradation of the device parametric performance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Voltage Low-Power Op Amp データシート | 1997年 2月 1日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV2322, TLV2324 EMI Immunity Performance | 2012年 12月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点