この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TLC3702-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Devce CDM ESD Classification Level C4B
- Push-Pull CMOS Output Drives Capacitive Loads Without Pullup Resistor, IO = ± 8 mA
- Very Low Power…100 µW Typical at 5 V
- Fast Response Time… tPLH = 2.7 µs Typical With 5-mV Overdrive
- Single-Supply Operation…3 V to 16 V
- On-Chip ESD Protection
The TLC3702-Q1 consists of two independent micro-power voltage comparators. Compared to similar devices, the TLC3702-Q1 uses one-twentieth of the power for similar response times. This allows the device to react quickly to fast changing signals while extending the battery life.
The push-pull CMOS output stage drives capacitive loads directly without a power consuming pullup resistor to achieve the stated response time. Eliminating the pullup resistor not only reduces power dissipation but also saves board space and component cost. Additionally, the output stage is fully compatible with all TTL and CMOS logic requirements.
Texas Instruments’ LinCMOS™ process offers superior analog performance versus standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance and low bias currents, the LinCMOS process offers extremely stable input/offset voltages with large differential input voltages. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.
The TLC3702-Q1 has a wide supply range from 3 V to 16 V, allowing design flexibility. The voltage range also allows the device to handle start-stop applications and be connected directly to a standard 12-V battery. All of these features make the TLC3702-Q1 suitable for HEV/EV and powertrain system such as transmission control unit (TCU) and engine control.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC3702-Q1 Dual Micropower LinCMOS™ Voltage Comparators データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | ||
アプリケーション・ノート | TLC3702 TLC3704 Family Application Note | 2019年 9月 6日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。