LM10
- input offset voltage: 2.0 mV (max)
- input offset current: 0.7 nA (max)
- input bias current: 20 nA (max)
- reference regulation: 0.1% (max)
- offset voltage drift: 2µV/°C
- reference drift: 0.002%/°C
The LM10 series are monolithic linear ICs consisting of a precision reference, an adjustable reference buffer and an independent, high quality op amp.
The unit can operate from a total supply voltage as low as 1.1V or as high as 40V, drawing only 270µA. A complementary output stage swings within 15 mV of the supply terminals or will deliver ±20 mA output current with ±0.4V saturation. Reference output can be as low as 200 mV.
The circuit is recommended for portable equipment and is completely specified for operation from a single power cell. In contrast, high output-drive capability, both voltage and current, along with thermal overload protection, suggest it in demanding general-purpose applications.
The device is capable of operating in a floating mode, independent of fixed supplies. It can function as a remote comparator, signal conditioner, SCR controller or transmitter for analog signals, delivering the processed signal on the same line used to supply power. It is also suited for operation in a wide range of voltage- and current-regulator applications, from low voltages to several hundred volts, providing greater precision than existing ICs.
This series is available in the three standard temperature ranges, with the commercial part having relaxed limits. In addition, a low-voltage specification (suffix "L") is available in the limited temperature ranges at a cost savings.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10 Operational Amplifier and Voltage Reference (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2004年 9月 16日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-211 New Op Amp Ideas (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-300 Simple Circuit Detects Loss of 4-20 mA Signal (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B) | 2013年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | Applying a New Precision Op Amp | 2004年 10月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Audio Applications of Linear Integrated Circuits | 2004年 5月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | NSC Develops New Complementary Bipolar Process For High Speed, High Perf Analog | 2001年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (NPA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点