LMH6640
TFT-LCD Single, 16V, Rail-to-Rail High Output Operational Amplifier
LMH6640
- (VS = 16V, RL= 2 kΩ to V+/2, 25°C, Typical Values Unless Specified)
- Supply current (no load) 4 mA
- Output resistance (closed loop 1 MHz) 0.35Ω
- −3 dB BW (AV = 1) 190 MHz
- Settling time (±0.1%, 2 VPP) 35 ns
- Input common mode voltage −0.3V to 15.1V
- Output voltage swing 100 mV from rails
- Linear output current ±100 mA
- Total harmonic distortion (2 VPP, 5 MHz) −64 dBc
- Fully characterized for: 5V & 16V
- No output phase reversal with CMVR exceeded
- Differential gain (RL = 150Ω) 0.12%
- Differential phase (RL = 150Ω) 0.12°
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6640 is a voltage feedback operational amplifier with a rail-to-rail output drive capability of 100 mA. Employing TI’s patented VIP10 process, the LMH6640 delivers a bandwidth of 190 MHz at a current consumption of only 4mA. An input common mode voltage range extending to 0.3V below the V− and to within 0.9V of V+, makes the LMH6640 a true single supply op-amp. The output voltage range extends to within 100 mV of either supply rail providing the user with a dynamic range that is especially desirable in low voltage applications.
The LMH6640 offers a slew rate of 170 V/µs resulting in a full power bandwidth of approximately 28 MHz with 5V single supply (2 VPP, −1 dB). Careful attention has been paid to ensure device stability under all operating voltages and modes. The result is a very well behaved frequency response characteristic for any gain setting including +1, and excellent specifications for driving video cables including total harmonic distortion of −64 dBc @ 5 MHz, differential gain of 0.12% and differential phase of 0.12°.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6640 TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail High Output Operational Amplifier データシート (Rev. B) | 2013年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH6640 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点