LMH6559
- Closed-loop buffer
- 1750MHz small signal bandwidth
- 4580V/µs slew rate
- 0.06% / 0.02° differential gain/phase
- -52dBc THD at 20MHz
- Single supply operation (3V min.)
- 75mA output current
The LMH6559 is a high-speed, closed-loop buffer designed for applications requiring the processing of very high frequency signals. While offering a small signal bandwidth of 1750MHz, and an ultra high slew rate of 4580V/µs the LMH6559 consumes only 10mA of quiescent current. Total harmonic distortion into a load of 100 at 20MHz is -52dBc. The LMH6559 is configured internally for a loop gain of one. Input resistance is 200k
and output resistance is but 1.2
. These characteristics make the LMH6559 an ideal choice for the distribution of high frequency signals on printed circuit boards. Differential gain and phase specifications of 0.06% and 0.02° respectively at 3.58MHz make the LMH6559 well suited for the buffering of video signals.
The device is fabricated on National's high-speed VIP10 process using National's proven high performance circuit architectures.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6559 High-Speed, Closed-Loop Buffer (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 7月 21日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点