LMH730316

LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ

LMH730316

購入

概要

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and traces.

Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特長
  • Maximizes attainable speed and minimizes distortion products
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

NOTE: IC samples are not shipped with the Evaluation PCB, but may be requested separately from the Order page in the Product Folder

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
LMH6559 1750MHz、高速、閉ループ バッファ LMH6609 900MHz 電圧帰還オペアンプ LMH6624 シングル/デュアル、超低ノイズ、広帯域オペアンプ LMH6629 シャットダウン機能搭載、超低ノイズ、高速オペアンプ LMH6654 シングルチャネル、低消費電力、250MHz、低ノイズ・アンプ LMH6702 1.7GHz、超低歪、広帯域オペアンプ LMH6703 1.2GHz、シャットダウン機能付きの低歪みオペアンプ LMH6704 ディスエーブル搭載、650MHz、選択可能なゲイン、バッファ LMH6714 シングル広帯域ビデオ オペアンプ LMH6720 シャットダウン機能搭載、シングル広帯域ビデオ・オペアンプ LMH6723 シングルチャネル、370MHz、1mA、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 2013年 5月 1日
証明書 LMH730316/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ