ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

LMH6703

アクティブ

1.2GHz、シャットダウン機能付きの低歪みオペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1800 BW at Acl (MHz) 1800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 4200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 11 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 47 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 22 Iout (typ) (mA) 90 2nd harmonic (dBc) 87 3rd harmonic (dBc) 100 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 5
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1800 BW at Acl (MHz) 1800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 4200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 11 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 47 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 22 Iout (typ) (mA) 90 2nd harmonic (dBc) 87 3rd harmonic (dBc) 100 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • −3dBの帯域幅(VOUT = 0.5VPP、AV = 2)
    1.2GHz
  • 2次および3次高調波(20MHz、SOT-23)
    -69/-90dBc
  • 低ノイズ: 2.3nV/√Hz
  • 速いスルーレート: 4500V/μs
  • 消費電流: 11mA
  • 出力電流: 90mA
  • 低差動ゲインおよび位相0.01%/0.02°

アプリケーション

  • RGBビデオ・ドライバ
  • 高解像度プロジェクタ
  • フラッシュA/Dドライバ
  • D/Aトランスインピーダンス・バッファ
  • 広帯域幅のIFアンプ
  • レーダー/通信レシーバ
  • DDSポストアンプ
  • ライン・ドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • −3dBの帯域幅(VOUT = 0.5VPP、AV = 2)
    1.2GHz
  • 2次および3次高調波(20MHz、SOT-23)
    -69/-90dBc
  • 低ノイズ: 2.3nV/√Hz
  • 速いスルーレート: 4500V/μs
  • 消費電流: 11mA
  • 出力電流: 90mA
  • 低差動ゲインおよび位相0.01%/0.02°

アプリケーション

  • RGBビデオ・ドライバ
  • 高解像度プロジェクタ
  • フラッシュA/Dドライバ
  • D/Aトランスインピーダンス・バッファ
  • 広帯域幅のIFアンプ
  • レーダー/通信レシーバ
  • DDSポストアンプ
  • ライン・ドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH6703は非常に帯域幅が広い、DCカップリングのモノリシック・オペアンプで、非常に優れた信号の忠実性を必要とする、超高解像度のビデオ・システムや、広ダイナミック・レンジのシステム用に設計されています。LMH6703は、電流帰還型アーキテクチャを活用して±1~±10の実用的ゲイン範囲を提供するとともに、ユニティ・ゲイン時でも外部補償の必要なしに安定して動作します。ゲイン2で、LMH6703は750MHz、2VPP、-3dBの帯域幅で、超高解像度のビデオ・システムをサポートします。10MHzまで12ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、および2.3nV/√Hzの入力換算ノイズにより、LMH6703は高速フラッシュA/DおよびD/Aコンバータ用に理想的なドライバまたはバッファとなります。レーダーや通信レシーバなど、ダイナミック・レンジの広いシステムで、非常に優れた信号の純粋性を提供する広帯域幅のアンプを必要とする場合、LMH6703は入力換算ノイズと高調波歪みが低いことから、魅力的なソリューションになります。

LMH6703は非常に帯域幅が広い、DCカップリングのモノリシック・オペアンプで、非常に優れた信号の忠実性を必要とする、超高解像度のビデオ・システムや、広ダイナミック・レンジのシステム用に設計されています。LMH6703は、電流帰還型アーキテクチャを活用して±1~±10の実用的ゲイン範囲を提供するとともに、ユニティ・ゲイン時でも外部補償の必要なしに安定して動作します。ゲイン2で、LMH6703は750MHz、2VPP、-3dBの帯域幅で、超高解像度のビデオ・システムをサポートします。10MHzまで12ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、および2.3nV/√Hzの入力換算ノイズにより、LMH6703は高速フラッシュA/DおよびD/Aコンバータ用に理想的なドライバまたはバッファとなります。レーダーや通信レシーバなど、ダイナミック・レンジの広いシステムで、非常に優れた信号の純粋性を提供する広帯域幅のアンプを必要とする場合、LMH6703は入力換算ノイズと高調波歪みが低いことから、魅力的なソリューションになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH6703 1.2GHz、シャットダウン機能付きの低歪みオペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 22日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
ユーザー・ガイド AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 2013年 5月 1日
ホワイト・ペーパー High-Performance Analog Front Ends 2006年 1月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH6703 PSPICE Model

SNOM115.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMH6703C PSpice Model

SNOM578.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMH6703C TINA-TI Reference Design

SNOM576.TSC (2182 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ