LMH6720
The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series combine National's VIP10 high speed complementary bipolar process with National's current feedback topology to produce a very high speed op amp. These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/μs slew rate while consuming only 5.6mA from ±5V supplies.
The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75Ω load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems.
The LMH6714/LMH6720/LMH6722's small packages (SOIC, SOT23 and LLP), low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6714/LMH6720/LMH6722 to serve portable RF applications. The high impedance state during shutdown makes the LMH6720 suitable for use in multiplexing multiple high speed signals onto a shared transmission line. The LMH6720 is also ideal for portable applications where current draw can be reduced with the shutdown function.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点