TIDA-01168
12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01168
概要
TIDA-01168 リファレンス・デザインは、12V/48V 車載システム向け 4 相双方向 DC/DC コンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン(MCU)を使用しています。C2000™ マイコンが電流制御に電圧フィードバックを使用するのに対して、LM5170-Q1 サブシステムは平均電流フィードバックを使用します。こうした制御方式では、マルチフェーズ・コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース・システムは高集積を実現し、プリント基板(PCB)面積の低減、設計の簡素化、開発期間の短縮を可能にします。
特長
- 12V 入力電圧範囲:6V ~ 18V
- 48V 入力電圧範囲:24V ~ 54V
- 逆極性、過電流、過電圧、過熱保護
- マルチフェーズ・スケーラブル・オプション
- 車載認証部品を使用した高集積ソリューション
出力電圧オプション | TIDA-01168.1 | TIDA-01168.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 24 | 6 |
Vin (Max) (V) | 54 | 18 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 48 |
Iout (Max) (A) | 166 | 41 |
Output Power (W) | 1992 | 1968 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRL4.PDF (51 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5010A-Q1 — 車載グレード 0 と 1 に対応、6 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS560200-Q1 — Advanced Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 17V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
MC33063A-Q1 — AEC-Q100 認証済み、1.5A ピーク、昇圧 / 降圧 / 反転型スイッチング・レギュレータ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
サンプル・コードまたはデモ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1