ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5010A-Q1

アクティブ

車載グレード 0 と 1 に対応、6 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38010-Q1 アクティブ 車載対応、4.2V ~ 80V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 650 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 650 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • LM5010A-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~75Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流制限1.25A
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • 80VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧源
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン
  • 放熱特性向上のための露出型熱放散パッド

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 二次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM5010A-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~75Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流制限1.25A
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • 80VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧源
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン
  • 放熱特性向上のための露出型熱放散パッド

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 二次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5010Ax降圧スイッチング・レギュレータは、LM5010の拡張版で、入力動作範囲が最小6Vに拡張されています。LM5010Axには、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンWSONパッケージおよび14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

LM5010Ax降圧スイッチング・レギュレータは、LM5010の拡張版で、入力動作範囲が最小6Vに拡張されています。LM5010Axには、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンWSONパッケージおよび14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5010A, LM5010A-Q1高電圧1A降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 6月 28日
製品概要 LM(2)5007(0.5A)/LM5008A(0.35A)/LM5009A(0.15A)/LM25010, LM5010A(1.0A)製品概要 2012年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5010AEVAL — 高電圧(1A)降圧スイッチング・レギュレータ

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5010A PSpice Transient Model

SNVM493.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5010A Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM976.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5010AQUICK-CALC — LM5010A クイック・スタート・カリキュレータ

リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-01168 リファレンス・デザインは、12V/48V 車載システム向け 4 相双方向 DC/DC コンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン(MCU)を使用しています。C2000™ マイコンが電流制御に電圧フィードバックを使用するのに対して、LM5170-Q1 サブシステムは平均電流フィードバックを使用します。こうした制御方式では、マルチフェーズ・コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ