LM5010AEVAL

高電圧(1A)降圧スイッチング・レギュレータ

LM5010AEVAL

ご注文はこちら

概要

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

特長
  • Wide 6V to 75V input voltage range
  • Valley current limiting at 1.25A
  • Programmable switching frequency up to 1MHz
  • Integrated 80V N-Channel buck switch
  • Integrated high voltage bias regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage
  • 2.5V, ±2% feedback reference
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown

Applications

  • Non-isolated telecommunications regulator
  • Secondary side post regulator
  • Power supply for Automtive Electronics

 

DC/DC コンバータ
LM5010A 6 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ LM5010A-Q1 車載グレード 0 と 1 に対応、6 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5010AEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5010AEVAL/NOPB ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ