LM5170EVM-BIDIR
LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール
LM5170EVM-BIDIR
概要
The LM5170EVM-BIDIR is a high performance dual phase bi-directional converter ideal for 48V-12V dual battery system applications. The two phases operate in 180degree interleaved operation, and they evenly share a max dc current of up to 60A. When DIR is set to "1" the power flows from the 48V port to the 12V port, and the 12V port voltage is regulated at about 14.5V. When DIR is set to "0" the power flows from the 12V port to the 48V port, 48V port voltage is regulated at about 50.5V. The EVM also includes various jumpers to flexibly and conveniently configure the circuit to fit for many different use cases, including the capability of being controlled by MCU, high power unidirectional buck or boost converters, etc.
特長
- Buck Mode: 48V-port voltage range 6V to 75V; 12V-port voltge regulated at 14.5V
- Boost Mode: 12V-port voltage range 3V to 48V; 48V-port voltge regulated at 50.5V
- Max dc current into or out of the 12V-port is 60A
- Built-in analog voltage loop control, while it also accept MCU digital voltage loop control through interface connectors
- Daisy chain multi phase capable for interleaved 3, 4, 6, 8 phases operation to support higher power
購入と開発の開始
評価ボード
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 5日 | ||
データシート | LM5170-Q1 マルチフェーズ双方向電流コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | |
証明書 | LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |