LM5170
- 機能安全対応
- 大出力の産業用デュアル・バッテリ・システムに最適
- 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
- 精度 1% の双方向電流レギュレーション
- 精度 1% のチャネル電流監視
- 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
- スタック対応マルチフェーズ動作をサポート
- ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
- プログラマビリティとフレキシビリティ
- プログラム可能またはアダプティブ・デッドタイム制御
- 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
- 2 チャネル・イネーブル制御入力
- アナログおよび PWM 電流制御
- プログラム可能なピーク電流制限
- ソフトスタート・タイマをプログラム可能
- EN2 を使用した位相追加またはドロップ
- 保護機能内蔵
- HV および LV ポートの過電圧保護
- スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカー制御
- サーマル・シャットダウン
LM5170 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル・チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。
デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流が防止されると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5170 多相双方向電流コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | |
| ホワイト・ペーパー | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. | 2020年 11月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution | 2020年 9月 24日 | ||||
| 機能安全情報 | LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 5月 22日 | ||||
| 技術記事 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5170EVM-BIDIR — LM5170、48V および 12V 双方向コンバータの評価基板
LM5170EVM-BIDIR は、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適な高性能 2 相双方向コンバータです。 2 相は 180 度インターリーブで動作し、最大 60A の最大 DC 電流を均等に共有します。 DIR が「1」に設定されると、電力は 48V ポートから 12V ポートに流れ、12V ポートの電圧は約 14.5V に安定化されます。 DIR が「0」に設定されると、電力は 12V ポートから 48V ポートに流れ、48V ポートの電圧は約 50.5V に安定化されます。 (...)
計算ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。