データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
TPS560200-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度範囲:グレード 1、-40℃~+125℃
- HBM ESD 分類:H2
- CDM ESD分類:C4B
- モノリシック 0.95Ω ハイサイドおよび 0.33Ω ローサイド MOSFET を内蔵
- 500mA の連続出力電流
- 出力電圧範囲: 0.8V~6.5V
- 0.8V の基準電圧、温度範囲全体にわたって ±1.3% の精度
- 自動スキップ高性能 Eco-mode™により軽負荷時に高効率を実現
- D-CAP2™モードにより高速な過渡応答が可能
- 外部補償が不要
- 600kHz のスイッチング周波数
- 2ms の内部ソフトスタート
- プリバイアスした VOUT への安全なスタートアップ
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 8 ピンの MSOP パッケージで供給
TPS560200-Q1 は、MOSFET を内蔵した 17V、500mA、低 Iq、適応型オン時間 D-CAP2 モードの同期整流モノリシック降圧コンバータであり、使いやすい 8 ピン MSOP パッケージに搭載されています。
TPS560200-Q1 を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には高性能 Eco-Mode 動作へシームレスに移行できます。
また TPS560200-Q1 には、POSCAP/SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサだけでなく、超低 ESR のセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~17V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.8V~6.5V の範囲でプログラムできます。ソフト・スタート時間は 2ms 固定です。このデバイスは、8 ピン MSOP パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS560200-Q1 4.5V~17V 入力、500mA 同期整流降圧コンバータ、高性能 Eco-mode™ 付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01168 リファレンス・デザインは、12V/48V 車載システム向け 4 相双方向 DC/DC コンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン(MCU)を使用しています。C2000™ マイコンが電流制御に電圧フィードバックを使用するのに対して、LM5170-Q1 サブシステムは平均電流フィードバックを使用します。こうした制御方式では、マルチフェーズ・コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点