データシート
MC33063A-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the:
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Wide Input Voltage Range: 3 V to 40 V
- High Output Switch Current: Up to 1.5 A
- Adjustable Output Voltage
- Oscillator Frequency: Up to 100 kHz
- Precision Internal Reference: 2%
- Short-Circuit Current Limiting
- Low Standby Current
The MC33063A-Q1 device is an easy-to-use IC containing all the primary circuitry needed for building simple DC-DC converters. The device primarily consists of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the device requires minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies.
The MC33063A-Q1 device is characterized for operation from 40°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 | ||
機能安全情報 | MC33063A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
SLLM380.TSC (1917 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
MC33063A-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SLLM359A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01168 リファレンス・デザインは、12V/48V 車載システム向け 4 相双方向 DC/DC コンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン(MCU)を使用しています。C2000™ マイコンが電流制御に電圧フィードバックを使用するのに対して、LM5170-Q1 サブシステムは平均電流フィードバックを使用します。こうした制御方式では、マルチフェーズ・コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点