PMP40001

2 ~ 3 セル バッテリ入力パワー バンクを使用し、5/12/20V、3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス デザイン

概要

PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス デザインです。USB type-C ソース コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。5V/12V/20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。  最大出力電流は 3A であり、20Vo で最大 60W の出力電力を供給できます。このリファレンス デザインの総合効率は、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 の導入により、全負荷時に 96% を達成でき、放熱特性も良好です。有効な入力電圧範囲は 6V ~ 13.5V であり、2S(2 個の直列)や 3S のリチウム バッテリ パックとの互換性があります。

特長
  • 最大 20V/3A の高い充電電力
  • USB type-C PD プロファイル 4 をフル サポート
  • 2S、3S セル入力との互換性
  • 全負荷時最大 96% の高効率
  • 小型で部品点数が少ない
  • USB type-C PD ネゴシエーション用の純粋なアナログ構成
出力電圧オプション PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
Vin(最小)(V) 6 6 6
Vin(最大)(V) 13.5 13.5 13.5
Vout (Nom) (V) 5 12 20
Iout(最大)(V) 3 3 3
出力電力(W) 15 36 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBX9.PDF (2220 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRM94.PDF (237 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM93.PDF (88 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM96.ZIP (3045 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA6.ZIP (449 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM95.PDF (2092 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM92.PDF (534 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E1B06USB 2.0 向け、ESD (静電気放電) 定格、デュアル、1pF、±5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース コントローラ(5V/12V/20V)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40001 Test Results 2016/06/10
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27
技術記事 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。