DATA SHEET
TUSB422 USB Type-C™電力供給ポート・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- USB Type-C™1.2および電力供給(PD)仕様をサポート
- 以下をサポートするUSB PD PHY I2Cインターフェイス(TCPCi):
- 5~24V電力ソースおよびシンク
- 2.5WのVCONNスイッチ
- オルタネート・モードのネゴシエーション
- 自律的DRP (デュアル・ロール・ポート)をサポートし、携帯型アプリケーション用に最適化
- 専用ホスト、専用デバイス、デュアル・ロールに構成可能なソフトウェア
- DFP、UFP、DRP
- USBポートの取り付け/取り外し
- ケーブルの向きの検出
- 電流モードのアドバタイズと検出
- デバッグおよびオーディオ・アクセサリのサポート
- アクティブ・ケーブル検出
- アクティブ・ケーブル用VCONN
- バッテリ切れサポート
- 内蔵の過熱検知ダイオード(OTSD)
- VBUS検出および放電制御
- VDD電源電圧: 2.7V~5.5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲