TUSB544
- プロトコルに依存しない反転可能な4チャネルのリニア・リドライバで、最高8.1Gbpsに対応。
- USB Type-CのUSB 3.1 Gen 1、および代替モードとしてDisplayPort 1.4に対応
- USB 3.1とDisplayPortマルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
- Type-Cケーブル内の信号コンディショニングをサポート
- SBU信号用のクロスポイント・マルチプレクサ
- 4.05GHzにおいて最高11dBのリニア・イコライゼーション
- チャネル方向とイコライゼーションをGPIOおよびI2Cにより制御
- USB電力状態の監視とDPリンク・トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
- GPIOまたはI2Cにより設定可能
- ホットプラグ対応
- 3.3V単一電源
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (TUSB544I)
- 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (TUSB544)
- 4mm×6mm、0.4mmピッチ、40ピンのQFNパッケージ
TUSB544は、USB Type-C Altモードのリドライバ・スイッチで、最高8.1Gbpsのデータ速度に対応できます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、VESA DisplayPortを含むUSB Type-C Altモードのインターフェイスをサポートできます。
TUSB544には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB544の4つのレーンはすべて反転可能なため、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB544RNQEVM — TUSB544 Type-C™ 8.1 Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール
The TUSB544RNQEVM is a USB Type-C Alt Mode re-driving switch supporting data rates up to 5Gbps for a downstream facing port (Host) or Upstream facing port (Device). This EVM can be used as reference for the cable implementations with the TUSB544 device.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 — USB-C™ から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン
The USB-C™ to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors are the only way to transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。