ESD401
- 堅牢な IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±24kV 接触放電
- ±30kV エア ギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 4.5A (8/20µs)
- 低い Vclamp:IPP = 1.8A で 12V (8/20µs)
- IEC 61000-4-4 EFT 保護:
- 80A (5/50ns)
- 双方向ESDダイオードにより最大±5.5Vまでインターフェイスを保護
- IO 容量:0.77pF (標準値)
- 高い DC ブレークダウン電圧:8.3V (標準値)
- 超低リーク電流:30pA (標準値)
- 低い動的抵抗:0.7Ω (標準値)
- 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
- 業界標準の 0402 パッケージ
ESD401 は双方向 TVS ESD 保護ダイオードで、低い RDYN と低いクランピング電圧が特長です。ESD401 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル 4) を超える ESD 耐性を備えています。動的抵抗が低い(0.7Ω)ため、過渡事象に対するシステム レベルの保護が保証されます。このデバイスの IO 容量は 0.77pF であり、USB 2.0 などのインターフェイスの保護に理想的です。このデバイスは、最大±5.5Vまで非常に低いリークで動作し、最大8.3VのDCフォルトに耐えられます。
ESD401 は、業界標準の 0402 (DPY) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。