TPD4E02B04-Q1

アクティブ

車載、高速インターフェイス向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、ESD (静電気放電) 保護ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2 Clamping voltage (V) 6.6 Dynamic resistance (typ) 0.47 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2 Clamping voltage (V) 6.6 Dynamic resistance (typ) 0.47 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • AEC-Q101認定済み
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電±12kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD保護
    • 接触放電±10kV
    • エアギャップ放電±10kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2A (8/20µs)
  • IO容量
    • 0.25pF (標準値)
  • DCブレークダウン電圧: 5.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
  • 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.8V
  • 最大10Gbpsの高速インターフェイスをサポート
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 使いやすいフロースルー配線パッケージ
  • AEC-Q101認定済み
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電±12kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD保護
    • 接触放電±10kV
    • エアギャップ放電±10kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2A (8/20µs)
  • IO容量
    • 0.25pF (標準値)
  • DCブレークダウン電圧: 5.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
  • 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.8V
  • 最大10Gbpsの高速インターフェイスをサポート
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 使いやすいフロースルー配線パッケージ

TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。

このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。

TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。

このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。

TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。

このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。

TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。

このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4E02B04-Q1 USB Type-CおよびHDMI 2.0用の4チャネルESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション・ノート ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション概要 ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション概要 Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPD4E02B04 IBIS Model

SLVMBE9.ZIP (2 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD4E02B04 S-Parameter Model

SLVMBK1.ZIP (428 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD4E02B04-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDL3.ZIP (209 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ