TPD4E001

アクティブ

USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6, SOT-5X3, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 25 Interface type Ethernet, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6, SOT-5X3, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 25 Interface type Ethernet, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DPK) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DRS) 6 9 mm² 3 x 3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護 (レベル 4)
    • 接触放電:±8kV
    • 空中放電:±15kV
  • 5.5A ピーク パルス電流 (8/20µs のパルス)
  • IO容量1.5pF (標準値)
  • 低リーク電流:1nA (最大値)
  • 低消費電流:1nA
  • 0.9V ~ 5.5V の動作電源電圧範囲
  • 省スペースのDRL、DBV、DCK、DPK、DRSパッケージ オプション
  • 2、3、6チャネルの代替オプションを利用可能:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護 (レベル 4)
    • 接触放電:±8kV
    • 空中放電:±15kV
  • 5.5A ピーク パルス電流 (8/20µs のパルス)
  • IO容量1.5pF (標準値)
  • 低リーク電流:1nA (最大値)
  • 低消費電流:1nA
  • 0.9V ~ 5.5V の動作電源電圧範囲
  • 省スペースのDRL、DBV、DCK、DPK、DRSパッケージ オプション
  • 2、3、6チャネルの代替オプションを利用可能:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001

TPD4E001は、静電放電(ESD)保護ダイオード アレイをベースとする、4チャネルの過渡電圧サプレッサ(TVS)です。TPD4E001は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。このデバイスにはチャネルごとに 1.5pF IO の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。リーク電流が非常に低いため (最大値 1nA 未満)、血糖値計や心拍数モニタなどのアプリケーションでの高精度アナログ測定に適しています。

TPD4E001 は DRL (SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、DPK (PUSON) パッケージで供給され、–40°C ~ 85°C までの動作が規定されています。PD4E1U06DCKR および TPD4E1U06DBVR も参照してください。これらは、TPD4E001DCKR および TPD4E001DBVR のピン互換品です。これらのデバイスは IEC 保護がより高く、容量が低く、クランピング電圧が低いため、入力コンデンサが必要ありません。

TPD4E001は、静電放電(ESD)保護ダイオード アレイをベースとする、4チャネルの過渡電圧サプレッサ(TVS)です。TPD4E001は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。このデバイスにはチャネルごとに 1.5pF IO の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。リーク電流が非常に低いため (最大値 1nA 未満)、血糖値計や心拍数モニタなどのアプリケーションでの高精度アナログ測定に適しています。

TPD4E001 は DRL (SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、DPK (PUSON) パッケージで供給され、–40°C ~ 85°C までの動作が規定されています。PD4E1U06DCKR および TPD4E1U06DBVR も参照してください。これらは、TPD4E001DCKR および TPD4E001DBVR のピン互換品です。これらのデバイスは IEC 保護がより高く、容量が低く、クランピング電圧が低いため、入力コンデンサが必要ありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4E001 高速データ インターフェイス用の低容量、4チャネルESD保護 データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2025年 2月 12日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) 2025年 8月 5日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DPK) 6 Ultra Librarian
WSON (DRS) 6 Ultra Librarian