TIDA-00079
TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン
TIDA-00079
概要
この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
特長
- 1080p IP カメラでクラス 1 PoE のシステム電力を実現
- 5V の入力の 1080p30 に対し、わずか 2.2W の IP カメラ・ソリューション電力
- 5V 動作時における 90% の効率。PoE 動作時における 78% の効率
- システム発熱の低減によるパッケージ設計の簡素化
- 他の多くの PMIC ソリューションと比べて優れたコスト効率を発揮
出力電圧オプション | TIDA-00079 | TIDA-00079.1 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2 |
Output Power (W) | 10 | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR388.ZIP (576 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1