ホーム インターフェイス ダイオード ESD 保護ダイオード

TPD2S017

アクティブ

低電圧クランプ機能と EMI (電磁干渉) フィルタリング機能搭載、2 チャネル、5.5V、1pF、±11kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Package name SOT-23 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 11000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 14 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Package name SOT-23 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 11000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 14 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • クランプ電圧が非常に低いため、 ESD イベント時に超低電圧コア・チップセットを確実に保護できます
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
  • 直列抵抗 (R = 1Ω) のマッチング ±8mΩ (標準値)
  • 差動チャネル入力容量で 0.02pF (標準値) のマッチング
  • 高周波数 (–3dB 帯域幅、≉3GHz) での高速データ・レートと EMI フィルタの動作
  • 6 ピンの小型トランジスタ [SOT-23 (DBV)] パッケージで供給されます
  • 使いやすいストレート・ルーティング・パッケージ
  • クランプ電圧が非常に低いため、 ESD イベント時に超低電圧コア・チップセットを確実に保護できます
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
  • 直列抵抗 (R = 1Ω) のマッチング ±8mΩ (標準値)
  • 差動チャネル入力容量で 0.02pF (標準値) のマッチング
  • 高周波数 (–3dB 帯域幅、≉3GHz) での高速データ・レートと EMI フィルタの動作
  • 6 ピンの小型トランジスタ [SOT-23 (DBV)] パッケージで供給されます
  • 使いやすいストレート・ルーティング・パッケージ

TPD2S017 は、2 チャネルの静電気放電 (ESD) 保護デバイスです。この保護製品は、各ラインに 2 段の ESD 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを提供し、通常 1Ω の直列抵抗絶縁を実現します。このアーキテクチャにより、デバイスはシステム・レベルの ESD 衝撃時に非常に低い電圧にクランプできます。

TPD2S017 は、IEC61000-4-2 ESD 保護規格に準拠しています。直列抵抗部品のために、TPD2S017 には制御されたフィルタのロールオフが含まれており、さらに強力なスプリアス EMI 抑制とシグナル・インテグリティが得られます。モノリシックなシリコン・テクノロジーにより、差動信号ペア間のクランプ容量や直列抵抗など、部品の値を適切にマッチングすることができます。ライン容量と直列抵抗の厳密なマッチングにより、追加された ESD クランプによる差動信号の歪みが最小限に抑えられ、本デバイスは高速差動データ速度 (1.5Gbps 超過) で動作することができます。DBV パッケージはフロースルー・ピン・マッピングにより、基板レイアウトを容易にします。

この ESD 保護デバイスの代表的なアプリケーションは、USB データ・ライン、IEEE 1394 インターフェイス、LVDS、MDDI/MIPI、HS 信号に対する回路保護です。

TPD2S017 は、2 チャネルの静電気放電 (ESD) 保護デバイスです。この保護製品は、各ラインに 2 段の ESD 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを提供し、通常 1Ω の直列抵抗絶縁を実現します。このアーキテクチャにより、デバイスはシステム・レベルの ESD 衝撃時に非常に低い電圧にクランプできます。

TPD2S017 は、IEC61000-4-2 ESD 保護規格に準拠しています。直列抵抗部品のために、TPD2S017 には制御されたフィルタのロールオフが含まれており、さらに強力なスプリアス EMI 抑制とシグナル・インテグリティが得られます。モノリシックなシリコン・テクノロジーにより、差動信号ペア間のクランプ容量や直列抵抗など、部品の値を適切にマッチングすることができます。ライン容量と直列抵抗の厳密なマッチングにより、追加された ESD クランプによる差動信号の歪みが最小限に抑えられ、本デバイスは高速差動データ速度 (1.5Gbps 超過) で動作することができます。DBV パッケージはフロースルー・ピン・マッピングにより、基板レイアウトを容易にします。

この ESD 保護デバイスの代表的なアプリケーションは、USB データ・ライン、IEEE 1394 インターフェイス、LVDS、MDDI/MIPI、HS 信号に対する回路保護です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD2S017 2 チャネル、超低クランプ電圧 ESD ソリューション、直列抵抗付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPD2S017 IBIS Model

SLLM415.ZIP (2 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ