TPD1E10B06-Q1
- AEC-Q101 準拠
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- 接触放電 ±30kV
- 空中放電 ±30kV
- ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 接触放電 ±8kV (DPY)
- 空中放電 ±15kV (DPY)
- 接触放電 ±25kV (DYA)
- 空中放電 ±25kV (DYA)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 6A (8/20µs)
- I/O 容量:12pF (標準値)
- RDYN:0.38Ω (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:±6V (最小値)
- 超低リーク電流:100nA (最大値)
- 10V のクランプ電圧 (IPP = 1A での標準値)
- 産業用温度範囲:–40℃~+125℃
- 省スペースの 0402 パッケージ
- 業界標準のリード付き SOD-523 パッケージ (1.6mm × 0.8mm × 0.65mm)
TPD1E10B06-Q1 デバイスは、スペースの制約が厳しいアプリケーションに便利な小型 0402 パッケージと、自動光学検査 (AOI) が可能な業界標準のリード付き SOD-523 パッケージとを選べる双方向 TVS ESD 保護ダイオードです。TPD1E10B06-Q1 は IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で指定されている最大レベルを超える ESD 衝撃を放散できる定格を備えています。ESD 電圧は多くの IC に損傷を与える 5,000V に容易に到達し、極端な状況においては電圧がこれよりも大幅に高くなる可能性があります。たとえば、湿度の低い環境では電圧が 20,000V を超えることがあります。
低い動的抵抗と、低いクランプ電圧により、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証され、ESD 事象にさらされる設計において十分な保護を実現できます。また、このデバイスは IO 容量が 12pF であるため、オーディオ・ライン、プッシュボタン、メモリ・インターフェイス、GPIO に理想的です。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとして TPD1E10B06 も用意されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD1E10B06-Q1 車載用、12pF、±5.5V、±30kV、シングル・チャネル ESD 保護ダイオード、0402 および SOD-523 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。