ESD441
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 6.2A (8/20µs)
- IO 容量:
- 1pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:7V (標準値)
- 超低リーク電流:50nA (最大値)
- 非常に低い ESD クランプ電圧
- 7.6V (16A TLP の場合)
- R DYN:0.1Ω (I/O から GND へ)
- 低挿入損失:2GHz (–3dB 帯域幅)
- 最大 4Gbps の高速インターフェイスをサポート
- 産業用温度範囲:-55℃~+150℃
- 省スペースの業界標準 0201 フットプリント (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
ESD441 は、データ・ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD441 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。
このデバイスは、1pF (標準値) の IO 容量を備えており、USB 2.0 などのプロトコルに対する高速インターフェイス保護を実現します。非常に低い動的抵抗 (0.1Ω) とクランプ電圧 (16TLP で 7.6V) は、過渡事象に対するシステム・レベルの保護のために指定されています。
30kV の ESD 定格と 6.2A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールを保護します。
ESD441 は、業界標準の 0201 (DPL) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010271 — エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。