TPD3E001
- IEC61000-4-2 Level-4 ESD Protection
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- 5.5-A Peak Pulse Current (8/20-µs Pulse)
- I/O Capacitance: 1.5 pF (Typical)
- Low Leakage Current: 1-nA (Maximum)
- Low Supply Current: 1-nA (Typical)
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Space-Saving DRY, DRL, and DRS Package
Options - Alternate 2-, 4-, and 6-Channel Options Available:
TPD2E2U06, TPD4E1U06, and TPD6E001
The TPD3E001 is a three-channel Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD3E001 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). This device has a 1.5-pF IO capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces. The ultra low leakage current (<1 nA max) is suitable for precision analog measurements in applications like glucose meters and heart rate monitors.
The TPD3E001 is available in space saving DRY (USON), DRL (SOT), and DRS (WSON) packages and is specified for –40°C to 85°C operation. Also see TPD2E2U06, TPD4E1U06, and TPD6E001 which are 2, 4, and 6 channel ESD protection options, respectively, for ESD protection diode arrays with a different number of channels. The TPD2E2U06 provides a higher level of IEC ESD protection, when compared to the TPDxE001 family, and removes the need for an input capacitor. The TPD4E1U06 removes the need for an input capacitor, provides higher IEC ESD protection, and provides lower capacitance, when compared to the TPDxE001 family.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD3E001 Low-Capacitance 3-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 10月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00218 — 非接触精密直流電流センサ、ホール・センサ使用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRS) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。