TSD05C
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 30A (8/20µs)
- 低クランプ電圧:30A において 14V (8/20µs)
- 低い IO 容量:
- 4pF (代表値)
- DC ブレークダウン電圧:±8V (代表値)
- 超低リーク電流:50nA (最大値)
- 低い ESD クランプ電圧:9.3V (16A TLP の場合)
- 産業用温度範囲:-55℃~+150℃
- 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ (2.5mm × 1.2mm)
TSD05C は双方向 TVS 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。 TSD05C は、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア・ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。サージの場合、IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク・パルス電流が最大 30A の 8/20µs のサージをクランプできます。
また、このデバイスには 4pF (代表値) の IO 容量があり、高速データ・ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。
このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSD05C は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータ・ラインと電源ラインの両方を保護します。
TSD05C は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSD05C SOD-323 パッケージ、5V、双方向、TVS (過度電圧サプレッサ) ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019年 2月 4日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。