データシート
ESD224
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電±12kV
- エアギャップ放電±15kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2A (8/20µs)
- IO容量
- 0.5pF (標準値)
- HDMI 2.0準拠
- 非常に低いリーク電流: 0.1nA (標準値)
- 非常に低いESDクランピング電圧: 16A TLPにおいて8V (システム側)
- 最大6Gbpsの高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準のDQAパッケージ
ESD224は、USB 3.0およびHDMI 2.0などの高速アプリケーション用の双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。ESD224は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。ESD224は、差動マッチングされた直列素子を内蔵することで、下流のESDクランピング性能を拡張するとともに、高速インターフェイスへの信号の準拠を維持しています。ESD224の内蔵ESD保護回路で実現される非常に低いクランピング性能と高い差動帯域幅により、このデバイスはHDMI 2.0に準拠しながら、下流のHDMIデバイスを堅牢に保護できます。
ESD224は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージは0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。