USB および HDMI 向け、5.5A サージ定格、クワッド 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.55 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.55 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 5.5A (8/20µs)
    • 低いサージ・クランピング電圧
      5.5A IPPで8.5V
  • IO容量
    • 0.55pF (標準値)
  • HDMI 2.0準拠
  • DC降伏電圧: 5.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
  • 最大6Gbpsの高速インターフェイスをサポート
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 使いやすいフロースルー配線パッケージ
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 5.5A (8/20µs)
    • 低いサージ・クランピング電圧
      5.5A IPPで8.5V
  • IO容量
    • 0.55pF (標準値)
  • HDMI 2.0準拠
  • DC降伏電圧: 5.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
  • 最大6Gbpsの高速インターフェイスをサポート
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 使いやすいフロースルー配線パッケージ

ESD204は双方向のTVS ESD保護ダイオード・アレイで、最大5.5A (8/20µs)のHDMIおよびUSBサージ保護に対応しています。ESD204は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。

ESD204は、低いクランピングおよび高い差動帯域幅により、高速の信号をクリーンに通過させながら、下流のデバイスを堅牢に保護できます。このデバイスはチャネルごとの容量が0.55pFと低く、HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0、イーサネット1Gなど、最高6Gbpsの高速インターフェイスを保護するために適しています。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。

ESD204は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。

ESD204は双方向のTVS ESD保護ダイオード・アレイで、最大5.5A (8/20µs)のHDMIおよびUSBサージ保護に対応しています。ESD204は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。

ESD204は、低いクランピングおよび高い差動帯域幅により、高速の信号をクリーンに通過させながら、下流のデバイスを堅牢に保護できます。このデバイスはチャネルごとの容量が0.55pFと低く、HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0、イーサネット1Gなど、最高6Gbpsの高速インターフェイスを保護するために適しています。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。

ESD204は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD204 4チャネル、低容量のサージおよびESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 1日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) ESD204 EVM User's Guide 2018年 2月 14日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ESD204 S-Parameter Model

SLVMCM2.ZIP (198 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ