ESD1LIN24-Q1
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±30kV、±22kV、±15kV の接触放電
- ±30kV、±22kV、±15kV のエアギャップ放電
- ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- ±30kV、±22kV、±15kV の接触放電
- ±30kV、±22kV、±15kV のエアギャップ放電
- 24V の動作電圧
- 双方向 ESD 保護
- 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
- AEC-Q101 準拠
- 温度範囲:-55℃~+150℃
- I/O 容量= 2.3pF、1.6pF、1.1pF (標準値)
- 業界標準パッケージで提供:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA)、0402 サイズのリードレス・パッケージ (DPY)
- 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
ESD1LIN24-Q1、 ESD751-Q1、 ESD761-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 用のシングル・チャネル、低容量、双方向の ESD 保護デバイスです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (それぞれ (接触 ±30kV、エアギャップ ±30kV)、(接触 ±22kV、エアギャップ ±22kV)、(接触 ±15kV、エアギャップ ±15kV)) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対するシステム・レベルでの保護に役立ちます。車載用システムでは、安全装置の制御に高度な堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。
ESD1LIN24-Q1 および ESD751-Q1 は、フロースルー配線を容易にするために、リード付きパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1、ESD761-Q1 車載用 24V、1 チャネル ESD 保護ダイオード、車載ネットワーク向け データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 7日 |
アプリケーション概要 | ESD Protection for LIN Data Lines | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |||
製品概要 | LIN 拡張バスの保護の作成 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 6月 1日 | |
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション概要 | Choosing the Correct Models for ESD Devices | 2018年 5月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。