SZMM5Z8V2-Q1

プレビュー

8.2V general-purpose Zener diode in SOD-523 package for automotive applications

製品詳細

Package name SOD523 (SOT-5X3) IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 8.2 IO leakage current (max) (nA) 500 Number of channels 1
Package name SOD523 (SOT-5X3) IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 8.2 IO leakage current (max) (nA) 500 Number of channels 1
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8
  • Low I/O capacitance
    • 75pF (max)
  • Low leakage current
    • <500nA (max)
  • AEC-Q101 qualified
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Low I/O capacitance
    • 75pF (max)
  • Low leakage current
    • <500nA (max)
  • AEC-Q101 qualified
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The SZMM5Zx-Q1 is a single channel Zener diode in a SOD-523 package.

The SZMM5Zx-Q1 is a single channel Zener diode in a SOD-523 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SZMM5Zx-Q1 Zener Voltage Regulator Diode in SOD-523 データシート PDF | HTML 2024年 11月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ