TPD1E1B04
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±30kV
- 空気ギャップ放電 ±30kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 6.3A (8/20µs)
- IO容量: 1pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 6.4V (標準値)
- 低いリーク電流: 100nA (最大値)
- 非常に低いESDクランプ電圧
- ±16A TLPにおいて8.5V
- RDYN: 0.15Ω
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準の0402パッケージ
アプリケーション
- 最終製品
- ウェアラブル
- ラップトップおよびデスクトップPC
- モバイルおよびタブレット
- セットトップ・ボックス
- DVRおよびNVR
- TVおよびモニタ
- EPOS (電子販売時点情報管理)
- インターフェイス
- USB 2.0/1.1
- GPIO
- プッシュボタン
- オーディオ
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E1B04は双方向TVS ESD保護ダイオードで、RDYNとクランプ電圧が低いことが特長です。TPD1E1B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
動的抵抗(0.15Ω)とクランプ電圧(16A TLPで8.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は1pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。
TPD1E1B04は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-03026 — LED / 音声フィードバック搭載状態表示のリファレンス・デザイン
TIDA-03026 は、さまざまな最終機器で使用されているステータス表示サブシステムをエミュレートするためのリファレンス・デザインです。複数の LED ドライバの並列配置により、RGB LED アレイの点滅、パルス発光、脈動(光の変化)を同期化し、カスタマー・エクスペリエンスを向上します。オーディオ・フィードバック機能も統合されており、LED とオーディオを組み合わせたソリューションでステータスを表示できます。主なアプリケーションは、IP 電話、ビル・オートメーション、ホーム・オートメーション、白物家電、車載向けインフォテインメントとクラスタです。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。