TIDA-03026
LED / 音声フィードバック搭載状態表示のリファレンス・デザイン
TIDA-03026
概要
TIDA-03026 は、さまざまな最終機器で使用されているステータス表示サブシステムをエミュレートするためのリファレンス・デザインです。複数の LED ドライバの並列配置により、RGB LED アレイの点滅、パルス発光、脈動(光の変化)を同期化し、カスタマー・エクスペリエンスを向上します。オーディオ・フィードバック機能も統合されており、LED とオーディオを組み合わせたソリューションでステータスを表示できます。主なアプリケーションは、IP 電話、ビル・オートメーション、ホーム・オートメーション、白物家電、車載向けインフォテインメントとクラスタです。
特長
- 可変 PWM を使用して複数の LED ドライバを同期させ、TLC59116 によりユニークなパルス発光、点滅、脈動(光の変化)が可能
- TLC59116 I2C 制御機能により、LED の容易な追加と、複数のプラットフォームでのユーザー・エクスペリエンスのカスタマイズが可能に
- 使いやすい TPA6211A1 オーディオ・アンプにより、オーディオ設計の簡略化と、開発期間の短縮が可能に
- TPS22918 ロード・スイッチは、LED ドライバのスタンバイ電流を 0.5μA に低減し、省電力による効率的なシステム設計を実現
- テスト済みの回路設計には、設計ガイドと Altium ファイルが付属
エンタープライズ・システム
産業用
- エアコン室内機
- 空気清浄機と加湿器
- 大気環境 / ガス検知
- 分析ラボ計測器
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 基本的なサーモスタット
- バッテリ駆動モーション・センサ
- Battery powered video doorbell
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- セントラル・インバータ
- コーヒーメーカー
- コンパクト・リレー
- Contactors & power relay
- 換気扇フード
- 調理台
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- 防衛無線
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- 食器洗い機
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- 固定型有線 IP カメラ
- ガス検知器
- ガラス破損検出器
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- Heat pump inverter board
- イントルージョン HMI パネル
- L2 商用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- 芝刈り機
- ライン電源モーション・センサ
- Line powered video doorbell
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オーブン
- PTZ 有線 IP カメラ
- メモリと半導体の試験装置
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- 電源 / 負荷切り替え
- 陸上モバイル無線
- Refrigerant leak detection
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- ロボット芝刈り機
- Signal generator
- スマート・サーモスタット
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 標準的な超音波機器
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- ロボット掃除機
- 洗濯機 / 乾燥機
- 水漏れ検出器
- 計量器
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNQ0.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback | 2016年 9月 29日 |