JAJSCB7A May 2016 – July 2016 TPD1E1B04
PRODUCTION DATA.
TPD1E1B04は双方向TVS ESD保護ダイオードで、RDYNとクランプ電圧が低いことが特長です。TPD1E1B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
動的抵抗(0.15Ω)とクランプ電圧(16A TLPで8.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は1pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。
TPD1E1B04は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPD1E1B04 | X1SON (2) | 0.60mm×1.00mm |