8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name SC70-3, SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 35 Dynamic resistance (typ) 0.35 Interface type CAN, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SC70-3, SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 35 Dynamic resistance (typ) 0.35 Interface type CAN, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):5.7A~2.5A
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV または ±20kV の接触放電
    • ±30kV または ±20kV のエアギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能とサージ保護機能を実現できる 2 チャネル・デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 3pF または 1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • SOT-323 / SC-70 (DCK):超小型、標準、省スペース、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):5.7A~2.5A
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV または ±20kV の接触放電
    • ±30kV または ±20kV のエアギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能とサージ保護機能を実現できる 2 チャネル・デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 3pF または 1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • SOT-323 / SC-70 (DCK):超小型、標準、省スペース、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

ESD752 and ESD762 は、USB Power Delivery (USB-PD) および産業用インターフェイス用の双方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD752 and ESD762 は、IEC 61000-4-2 レベル 4 で規定されている最大レベル (±30kV または ±20kV の接触、±30kV または ±20kV のエアギャップ) を満たす、または上回る ESD 耐性を持ちます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。 ESD752 には IPP =5.7A (8/20µs のサージ波形) の性能があり、過渡的なサージ事象から USB VBUS や産業用 I/O ラインを保護するのに適しています。さらに、 ESD752 と ESD762 の 3pF または 1.7pF のライン容量は、産業用アプリケーションの USB Power Delivery と IO 信号用の低速な信号を保護するのに適しています。

ESD752 and ESD762 は、フロースルー配線を容易にするため、2 種類のリード付きパッケージで供給されます。

ESD752 and ESD762 は、USB Power Delivery (USB-PD) および産業用インターフェイス用の双方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD752 and ESD762 は、IEC 61000-4-2 レベル 4 で規定されている最大レベル (±30kV または ±20kV の接触、±30kV または ±20kV のエアギャップ) を満たす、または上回る ESD 耐性を持ちます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。 ESD752 には IPP =5.7A (8/20µs のサージ波形) の性能があり、過渡的なサージ事象から USB VBUS や産業用 I/O ラインを保護するのに適しています。さらに、 ESD752 と ESD762 の 3pF または 1.7pF のライン容量は、産業用アプリケーションの USB Power Delivery と IO 信号用の低速な信号を保護するのに適しています。

ESD752 and ESD762 は、フロースルー配線を容易にするため、2 種類のリード付きパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD752 and ESD762 24V、2 チャネル、5.7A、8/20µs サージ保護と ESD 保護、SOT-23 および SOT-323 / SC-70 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ