TPD1E6B06
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge: 3.8 A (8/20 µs)
- I/O Capacitance: 6 pF (Typical)
- RDYN: 0.55 Ω (Typical)
- DC Breakdown Voltage: ±6 V (Minimum)
- Low Leakage Current: 10 nA (Typical)
- Low ESD Clamping Voltage
- Industrial Temperature Range: -40°C to 125°C
- Space-Saving 0201 Footprint
(0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm)
The TPD1E6B06 device is a single-channel TVS diode for electrostatic discharge (ESD)
protection in a small 0201 package. The TPD1E6B06 is rated to dissipate ESD strikes above the
maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4), with ±15-kV contact
discharge and ±15-kV air-gap ESD protection. The device has a back-to-back TVS diode configuration
for bipolar or bidirectional signal support. The 6-pF line capacitance is suitable to provide
transient voltage suppression circuit protection for a wide range of applications, supporting data
rates up to
800 Mbps.
Typical application interfaces for the TPD1E6B06 are audio lines (microphone, earphone, and speakerphone), SD interfacing, keypad or other buttons, as well as the VBUS and ID pins of USB ports. With its industry-standard 0201 package, The TPD1E6B06 has an extremely small footprint, making it ideal for space-saving end equipment like mobile phones, tablets, and wearables.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD1E6B06 Single-Channel ESD Protection Diode in 0201 Package データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 10月 14日 | ||
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション概要 | ESD Protection for Keypads, Pushbuttons, and Side Keys | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Does BAV99 Really Protect My System from ESD? | 2017年 5月 24日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。