5V、60A、双方向、サージ保護デバイス

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 530 IEC 61000-4-5 (A) 60 Vrwm (V) 5.5 Breakdown voltage (min) (V) 6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 19 Clamping voltage (V) 9
Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 530 IEC 61000-4-5 (A) 60 Vrwm (V) 5.5 Breakdown voltage (min) (V) 6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 19 Clamping voltage (V) 9
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア・ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 60A (8/20µs)
    • 低クランプ電圧:60A において 9V (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 19pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:7V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 低い ESD クランプ電圧:7.5V (16A TLP の場合)
  • 産業用温度範囲:–55℃~+150℃
  • 業界標準の SOD-523 リード付きパッケージ (2.5mm × 1.2mm × 0.3mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア・ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 60A (8/20µs)
    • 低クランプ電圧:60A において 9V (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 19pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:7V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 低い ESD クランプ電圧:7.5V (16A TLP の場合)
  • 産業用温度範囲:–55℃~+150℃
  • 業界標準の SOD-523 リード付きパッケージ (2.5mm × 1.2mm × 0.3mm)

TSD05 は双方向 TVS 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。 TSD05 は、最大 ± 30kV の ESD 衝撃 (接触およびエアギャップ放電) を放散できることが定格で、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルを満たしています。サージに対しては、IEC 61000-4-5 規格に従い、最大 60A のピーク電流で 8/20µs のサージをクランプできます。

また、このデバイスには 19pF (標準値) の IO 容量があり、データ・ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSD05 は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSD05 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

TSD05 は双方向 TVS 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。 TSD05 は、最大 ± 30kV の ESD 衝撃 (接触およびエアギャップ放電) を放散できることが定格で、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルを満たしています。サージに対しては、IEC 61000-4-5 規格に従い、最大 60A のピーク電流で 8/20µs のサージをクランプできます。

また、このデバイスには 19pF (標準値) の IO 容量があり、データ・ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSD05 は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSD05 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSD05 SOD-323、5V、単方向、TVS (過度電圧サプレッサ) ダイオード データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 5日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ