ESD351
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±30kV
- 空気ギャップ放電 ±30kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 6A (8/20µs)
- IO容量:1.8pF(標準値)
- DC降伏電圧: 4.5V (最小値)
- 低いリーク電流: 0.1nA (標準値)
- 非常に低いESDクランプ電圧
- 16A TLPで6.5V(I/OからGNDへ)
- RDYN:0.1Ω(I/OピンからGNDへ)
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準の0402パッケージ(DFN1006P2)
ESD351は単方向TVS ESD保護ダイオードで、低い動的抵抗RDYNと、低いクランプ電圧が特長です。ESD351は、IEC 61000-4-2標準に従い、最高30kVのESD衝撃(接触および空中)を放散できることが規定されています。動的抵抗(0.1Ω)とクランプ電圧(16A TLPで6.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスの容量は1.8pF(標準値)で、USB 2.0などのインターフェイスの保護に理想的です。
ESD351は、業界標準の0402 (DPY/DFN1006P2)パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ESD351 0402パッケージでクランプ電圧の低い1チャネル、30kV ESD保護ダイオード データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 7月 30日 |
アプリケーション概要 | ESD Protection for GPIO | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010002 — デジタル温度センサ搭載、白金 RTD センサ置き換えのリファレンス・デザイン
This reference design for the differential temperature measurement (DTM) subsystem of heat and cooling meters provides a fully digital alternative to thin-film platinum Resistance Temperature Detector (RTD) sensors. The Precision Temperature Sensor (PTS) achieves Class A RTD sensor accuracy from (...)
リファレンス・デザイン
PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス・デザイン
This 5-V USB, 2-cell battery boost charger reference design includes a charger system and a 2-cell battery holder with a gauge that can be connected by a cable or work independently. The key components of the charger system include the BQ25883 boost charger, TUSB320LAI Type-C CC logic, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。