PMP40496

5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス・デザイン

概要

This 5-V USB, 2-cell battery boost charger reference design includes a charger system and a 2-cell battery holder with a gauge that can be connected by a cable or work independently. The key components of the charger system include the BQ25883 boost charger, TUSB320LAI Type-C CC logic, MSP430FR2433 microcontroller (MCU), OLED display, USB Type-C and Micro B connecters. The battery gauge is BQ28Z610, which combined with the internal ADC of BQ25883, display the charge and battery parameters. This design can be connected to your own system via a signal connector J5, making it a plug-in turnkey solution. The design is suitable for portable electronics applications, such as POS, Bluetooth® speakers and portable printers.

特長
  • Bidirectional charging and on-the-go (OTG) operation for a 5-V USB 2-cell battery system
  • Supports USB Type-C dual role port (DRP), USB 3.0 and BC1.2
  • System can be divided into two independent parts
  • OLED displays charging parameters and battery status in real time
  • Merge to external system easily
出力電圧オプション PMP40496.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 8.4
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 12.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT098.PDF (1807 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZE5A.PDF (457 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZE6A.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZE7.PDF (322 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZE9A.ZIP (2510 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE4.ZIP (1242 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZE8.PDF (1341 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

ESD351USB 2.0 向け、0402 パッケージ封止、6.5V、16A TLP クランプ、1.8pF、3.3V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30AUSB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16327Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR243316KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB320LAIType-C 構成チャネル(CC)ロジック / ポート制御機能

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA18126V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25882USB 入力向け、WCSP パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25883USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6101 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z610-R11 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6201.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 2019年 4月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ