BQ25883

アクティブ

USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • アダプタ 5V、バッテリ 7.6V、充電 1A で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
    • 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
  • 電力パス管理と I2C 制御機能を搭載
    • 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
    • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
      • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
      • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • USB OTG (On-The-Go) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
    • 5V、1A 出力で 94% の効率
    • 正確な定電流 (CC) レギュレーションと出力短絡保護
    • 軽負荷動作用の低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション搭載
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • アダプタ 5V、バッテリ 7.6V、充電 1A で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
    • 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
  • 電力パス管理と I2C 制御機能を搭載
    • 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
    • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
      • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
      • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • USB OTG (On-The-Go) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
    • 5V、1A 出力で 94% の効率
    • 正確な定電流 (CC) レギュレーションと出力短絡保護
    • 軽負荷動作用の低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション搭載
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25883 は、2 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧スイッチ・モードのバッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。BQ25883 は I2C 制御、OTG、電力パスが搭載されています。

BQ25883 は、2 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧スイッチ・モードのバッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。BQ25883 は I2C 制御、OTG、電力パスが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25882 アクティブ USB 入力向け、WCSP パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WCSP package
BQ25887 アクティブ USB 入力向け、セル・バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package and 400mA integrated Cell-balancing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25883 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、電力パス、USB OTG (On-The-Go) 昇圧、USB 入力用 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
ユーザー・ガイド BQ25883 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25883EVM — 昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

Charging 2-cell, 8.4-V battery packs from a legacy 5-V USB port requires a boost charger. The BQ25883 is a highly integrated 2-A boosting, 1.5-MHz switch-mode battery charge management with dynamic power-path management for 2-s Li-ion and Li-polymer batteries. The I2C serial interface with charging (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ25887EVM — セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

Charging 2-cell, 8.4-V battery from a legacy 5-V USB port requires a boost charger. The BQ25887 is a highly integrated 2-A boosting, 1.5-MHz switch-mode battery charge management with cell balancing for 2-s Li-ion and Li-polymer battery. The I2C serial interface with charging and cell balancing (...)
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス・デザイン

This 5-V USB, 2-cell battery boost charger reference design includes a charger system and a 2-cell battery holder with a gauge that can be connected by a cable or work independently. The key components of the charger system include the BQ25883 boost charger, TUSB320LAI Type-C CC logic, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ