BQ25887EVM

セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

BQ25887EVM

購入

概要

Charging 2-cell, 8.4-V battery from a legacy 5-V USB port requires a boost charger. The BQ25887 is a highly integrated 2-A boosting, 1.5-MHz switch-mode battery charge management with cell balancing for 2-s Li-ion and Li-polymer battery. The I2C serial interface with charging and cell balancing settings makes the device a truly flexible solution. OTG buck operation allows enables the input port to supply power from battery.

特長
  • Easily evaluate the high-efficiency 2-A, 1.5-MHz integrated field-effect-transistor (FET), switch-mode
  • Cell balancing feature to safely charge two discrete cells in series
  • Onboard USB input adapter for connecting to USB source and communication using the PSEL function to set default input current limit
  • Onboard test points, sense resistors, and jumpers facilitate measurement of high-efficiency- and high accuracy voltage and current regulation
バッテリ・チャージャ IC
BQ25883 USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ BQ25887 USB 入力向け、セル・バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25887EVM — セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019年 2月 5日
データシート BQ25887 I2C 制御の 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、セル・バランシング対応、USB 入力用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
証明書 BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ