BQ25887

アクティブ

USB 入力向け、セル バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), Input OVP, Integrated ADC, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), Input OVP, Integrated ADC, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
  • セル・バランシングおよび I2C 制御を搭載
    • 内蔵 FET により、最大 400mA の電流をバランシング
    • 自動セル・バランシングとデフォルトのレジスタ設定
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、NTC およびダイ温度)
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電でのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
  • セル・バランシングおよび I2C 制御を搭載
    • 内蔵 FET により、最大 400mA の電流をバランシング
    • 自動セル・バランシングとデフォルトのレジスタ設定
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、NTC およびダイ温度)
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電でのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25887 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理デバイスです。BQ25887 は USB 入力向けに I2C 制御機能とセル・バランシング機能を備えています。

BQ25887 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理デバイスです。BQ25887 は USB 入力向けに I2C 制御機能とセル・バランシング機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25882 アクティブ USB 入力向け、WCSP パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger with Power Path in a WCSP package
BQ25883 アクティブ USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger with Power Path

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25887 I2C 制御の 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、セル・バランシング対応、USB 入力用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
アプリケーション・ノート USB charging solution for 2-cell (2S) discrete using BQ25887 with cell-balancing 2019年 3月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25887EVM — セル バランシング機能搭載、昇圧バッテリ チャージャの評価基板

従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25887 は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーのセル バランシング機能を備えた、高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチ モード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian